19“ WME-O KOMPAKTSCHRÄNKE
Die Edelstahl-Kompaktschränke WME-O mit UV-beständiger Oberfl äche sind ideal für die Außenaufstellung und können z. B. mit einem Dach zum Schutz vor Regen und Sonnenstrahlen ausgestattet werden. Die konstruktive Auslegung dieser Serie bietet hohe Stabilität des gesamten Schranks und der Rückwand. Die Fertigung per Laserschweißen verleiht den Schränken ein klares Design. Auf Anfrage kann CONTEG auch Ausschnitte und Perforationen für die Montage von Ausrüstung in den Schränken vornehmen. HAUPTVORTEILE Ein-/zweitüriger Schrank Die Türen sind ab einer Höhe von 1.000 mm mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm Zubehör für Wandmontage Schutzklasse IP66 Türanschlagwechsel FARBE: RAL 7035
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material Schrank | Edelstahl 1.4016 (AISI 403), auf Anfrage Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Montageplatte | Verzinktes Stahlblech Oberfl ächenbehandlung Schrank |
| Polyester-Pulverbeschichtung | |
| Farbe | RAL 7035 für Außeneinsatz Schutzklasse |
| IP66 gemäß EN 60529 (Schutzklasse kann nach Montage von Zubehörteilen verringert sein) | |
| Mechanische Festigkeit | IK10 gemäß IEC 62262 Lieferumfang |
| Ein-/zweitüriger Schrank. Die Türen sind ab einer Höhe von 1.000 mm mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. | |
| Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm | |
| Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm | |
| Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm | |
| Zubehör für Wandmontage | |
| Klares Design, ohne Kabeldurchführungen | |
| Ausschnitte für Installation im CONTEG-Änderungszentrum |
* IP protection may be changed by installing some accessories
WME-O-060604_main-WEB.jpg
Dateigröße: 64 kB
WME-O-060604_main-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 166 kB
WME-O-060604_back-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 68 kB
WME-O19-G-060604_main-roof-WEB.jpg
Dateigröße: 102 kB
WME-O19-G-060604_main-WEB.jpg
Dateigröße: 98 kB
WME-O19-G-060604_main-open-WEB.jpg
Dateigröße: 167 kB