INNENTÜR
INNENTÜR
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | 1,5 mm Stahlblech |
| Oberfl ächenbehandlung | Epoxipolyester-Pulverbeschichtung |
| Schutzklasse | IP20 |
| Farbe | RAL7035 |
| Montage | an Schienen für Innenaufstellung (Teil des Schranks) |
| Anwendung | für eintürige Schränke mit einer Tiefe von mindestens 250 mm |
| Schloss | 3-mm-Double-Bar, 2 bzw. 3 Scharniere |
| Tragfähigkeit | 20 kg |
| Lieferumfang umfasst | Zubehör für die Innentürmontage |
Bild
WME-600x600x300_vnitrni_dvere.jpg
Dateigröße: 27 kB