FILTERLÜFTER
HAUPTVORTEILE
Schnelle Montage ohne Schrauben und Werkzeuge in einen quadratischen Ausschnitt, einfache Montage mit hochelastischen Clips Einfacher Filtereinsatzwechsel von außen ohne Werkzeug Möglichkeit zur Änderung der Luftstromrichtung Luftstrom bis zu 800 m³/h Kann in einem Gehäuse mit einer Blechstärke von 1–2,5 mm montiert werden Standardschutzklasse IP54 Seitliche und obere Platzierung des Ventilators Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +70 °C Umlaufende Polyurethanschaumdichtung Beständigkeit gegen UV-Strahlung Löcher für Installation im CONTEG-Änderungszentrum
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | Kunststoffteile aus ABS/ PC-Gemisch, alle Teile sind selbstlöschend gemäß UL 94V-0 |
| Standardfarbe | RAL 7035 (andere Farbe auf Anfrage) |
| Filter media |
Filtereinsätze aus synthetischen Fasern der Klasse G3 gemäß EN 779 und Klasse G4 gemäß EN 779 und UL 900 Klasse 2 selbstlöschend in Klasse F1 gemäß DIN 53 438 |
|
Filtereinsätze werden durch Waschen, mit Druckluft und durch Ausklopfen gereinigt. |
|
|
Gekapselte Lüfter-Kugellager |
|
|
Standardschutzklasse IP54 gemäß EN 60529 und NEMA 12 gemäß UL 50 |
|
|
IP55 festlegbar (gemäß EN 60529) |
|
|
IP56 mit SpritzwasserSchutzabdeckung • EMC-Ausführung auf Anfrage erhältlich |
Filterfanunit_3.jpg
Dateigröße: 63 kB
Air_flow_Filterfan_unit.jpg
Dateigröße: 40 kB
Filterfanunit.jpg
Dateigröße: 48 kB
Filterfanunit7.jpg
Dateigröße: 150 kB
Filterfanunit6.jpg
Dateigröße: 108 kB
Filterfanunit_2.jpg
Dateigröße: 121 kB
Filterfanunit5.jpg
Dateigröße: 66 kB
Filterfanunit_4.jpg
Dateigröße: 62 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB