Thermostat für kühlung und heizung
Bimetall-Thermostate für die Temperaturregulierung im Schrank.
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Sensor | thermostatisches Bimetall |
| Maximale Toleranz | ± 4 K |
| Schaltdifferenz (Hysterese) | 7 °C ± 3 K |
| Schaltkapazität (max. Last) |
15 A resistiv/2 A induktiv @ 120 V AC 10 A resistiv/2 A induktiv @ 120 V AC DC 30 W |
| Anschlüsse | 2-polige Klemme für AWG 14 max. (2,5 mm²) |
| Montage | Clip für 35 mm DIN-Schiene |
| Abmessungen (HxBxT): | 55 x 33 x 43 mm |
| Einstellung Temperaturbereich | 0 bis + 60 °C |
| Betriebstemperatur | -20 bis + 80 °C |
| Gewicht | 40 g |
Bild
termostat_heating_main.png
Dateigröße: 19 kB