RAMOS Ultra Reihen-Temperatursensor
Auslaufprodukt Reihen-Temperatursensor mit einem 1,5 m langen Kabel
Auslaufprodukt Temperatursensoren sind unverzichtbar überall dort, wo eine optimale Temperaturregelung gefragt ist. Bei Störungen der Klimatisierung oder unnatürlichen Wetterverhältnissen können sonst Daten, empfindliche elektronische Geräte oder Lagerprodukte beschädigt werden.
Nur für RAMOS Ultra und Ramos Plus.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Code |
RMS-U-DST (1 Stück) RMS-U-DST-8 (Packung à 8 Stück) |
|
|
| Messbereich |
-55 °C bis +75 °C |
| Messauflösung |
1 °C |
| Messgenauigkeit |
±0,5 °C von -10 °C bis +75 °C |
|
Bild
rms-u-dst.jpg
Dateigröße: 90 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB