SOHO-Aufputzschrank
Der 19"-SOHO-Verteilerschrank für die Aufputzmontage ist eine ästhetische Lösung und ermöglicht mehr Flexibilität bei der Installation.
Der 19"-SOHO-Verteilerschrank für die Aufputzmontage ist eine ästhetische und kostengünstige Lösung für Entwickler/Hauseigner. Er ermöglicht ferner erhöhte Flexibilität bei der Installation. Durch die kompakten Abmessungen ist der Schrank ideal für Installationen im privaten Bereich mit begrenztem Platzangebot. Die SOHO-Schränke für die Aufputzmontage bieten 6 HE Einbauraum und ermöglichen maximale Flexibilität beim Einbau von 19"-Standardgeräten wie Patch Panels, Kabelmanager und Integrated Access Devices. Durch die kompakte Konstruktion sind die Geräte sicher und sichtgeschützt untergebracht. Die SOHO-Schränke für die Aufputzmontage sind mit Kabelmanagementzubehör ausgestattet, mit dem Kupfer- und/oder Glasfaserkabel ordentlich im Schrank geführt werden.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 550 mm |
| Breite | 530 mm |
| Tiefe | 155 mm |
| Farbe | RAL 7035 (andere Farben auf Anfrage erhältlich) |
| Standardkonfiguration |
|
DS-soho-on-wall-de.pdf
Dateigröße: 733 kB
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-WEB.jpg
Dateigröße: 78 kB
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-WEB.jpg
Dateigröße: 59 kB
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-left-WEB.jpg
Dateigröße: 59 kB
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-open-WEB.jpg
Dateigröße: 104 kB
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg
Dateigröße: 199 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB