SOHO-Schrank für Wandeinbau
Die SOHO-Schränke der Serie ACP sind speziell für Haushalte und Kleinbüros bestimmt und verbergen sich diskret in der Wand.
Die SOHO-Schrankserie für den Wandeinbau sind speziell für Haushalte und Kleinbüros entwickelt und sind durch den dezenten Einbau in der Wand eine optisch ansprechende Lösung für Heimnetzwerke. Die SOHO-Schränke für den Wandeinbau sind mit Profilen mit 4 HE für horizontal eingebaute Geräte ausgestattet und wahlweise mit Profilen mit 2 HE für tiefere, vertikal eingebaute Geräte erhältlich. Durch die kompakte Konstruktion sind die Geräte sicher und sichtgeschützt untergebracht. Die SOHO-Schränke für den Wandeinbau sind mit Kabelmanagementzubehör ausgestattet, mit dem Kupfer- und/oder Glasfaserkabel ordentlich im Schrank geführt werden.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 550 mm |
| Breite | 530 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Farbe | RAL 7035 (andere Farben auf Anfrage erhältlich) |
| Standardkonfiguration |
|
DS-soho-in-wall-de.pdf
Dateigröße: 1010 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB.jpg
Dateigröße: 97 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB.jpg
Dateigröße: 123 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB.jpg
Dateigröße: 98 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB.jpg
Dateigröße: 155 kB
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg
Dateigröße: 189 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB