RAMOS Ultra
Diese Überwachungsgeräte mit Erweiterungen gestatten den Anschluss von bis zu 500 intelligenten Sensoren. RAMOS Ultra unterstützt ferner den direkten Anschluss an GSM-Modems, Modbus und viele andere Geräte.
RAMOS Ultra ist eine ausgezeichnete Lösung für Serverräume und Rechenzentren mit einem Bedarf von 8 bis 500 Sensoren (bei Nutzung der Erweiterungen). Mit den Erweiterungen können umfassende Überwachungsnetze eingerichtet werden. RAMOS Ultra ist ferner geeignet für Anlagen, die Sensor-Mapping und GSM-Gateways ohne externe Softwareanwendungen erfordern.
RAMOS Ultra funktioniert mit einem Linux-Betriebssystem. Es ist TCP / IP-kompatibel und arbeitet mit einem Lighttpd-Webserver mit https (SSL), Bash, Perl, Telnet, PHP, Email und Nagios. RAMOS Ultra besitzt eine benutzerfreundliche webbasierte Benutzerschnittstelle für Sensorkonfiguration, Datenerfassung und umfangreiche grafische Darstellungen. Es werden vollständige SNMP-Funktionen, einschließlich SNMP v3 Verschlüsselung unterstützt. RAMOS Ultra unterstützt ferner Modbus Master/Slave, Modbus RTU und Modbus over TCP/IP für die Erzeugung eines einfach konfigurierbaren Modbus-SNMP-Gateways. Die webbasierte Schnittstelle ist in PHP geschrieben; dadurch kann der Benutzer die Spracheinstellungen ändern oder Sprachen hinzufügen. RAMOS Ultra besitzt eine batteriebetriebene Uhr für die präzise Datenaufzeichnung.
RAMOS Ultra zeichnet alle Ereignisse in seiner Datenbank mit Zeitstempel und der jeweils eingeleiteten Maßnahme auf. Als eigenständiges Produkt, das keine externe Software benötigt, bietet Ihnen RAMOS Ultra die beste Lösung für die Überwachung Ihrer Anlagen. 8 intelligente Autosense-Anschlüsse sind für eine Vielzahl intelligenter RAMOS-Sensoren geeignet. Anschließbar sind Sensoren für die Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Wasseraustritt, Luftströmung, Sicherheit und Steuerungsrelais. Mit den RAMOS-Sensoren können Wechselspannungen erkannt und Gleichspannungen gemessen werden. Unsere Sensoren enthalten ein integriertes Datenerfassungs- und Grafikpaket für die Darstellung von Trends in Luftströmung, Temperatur und Feuchtigkeit.
| Parametr | Wert |
|---|---|
| Größe | 216 x 138 x 46 mm |
| Spannung | 7 - 9 V DC, 3 A |
| Typischer Leistungsverbrauch | 5,025 W, 0,67 A |
| Gewicht | 1 kg |
|
Überwacht bis zu 500 intelligente Sensoren mit Hilfe von Erweiterungsmodulen (RAMOS ULTRA-EX-O16 und RAMOS ULTRA-EX-I8) Jeder intelligente Sensoranschluss kann als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden Kompatibel mit allen intelligenten RAMOS-Sensoren Alle RAMOS Ultra Zubehörteile werden durch das Überwachungsgerät mit Spannung versorgt Eingebaute Meldefunktionen - E-Mail und SNMP-Traps Empfang von Mitteilungen per E-Mail, SMS / MMS, SNMP-Traps usw. Integrierbar in Netzwerkmanagementsysteme über SNMPv1 und Encrypted SNMPv3. Fully embedded TCP/IP und Webserver Integration in Netzwerkmanagementsysteme Vollständige Benutzer- und Gruppenverwaltung Virtuelle Sensoren überwachen Leistung, Modbus, Netzwerkgeräte und andere SNMP-basierte Geräte. Integrierte Grafiken und Datenaufzeichnung intern oder auf einem entfernten PC. Syslog-Verlauf im internen Speicher oder auf einem externen Syslog-Server Für die schnelle und bessere Lokalisierung können Sensoren/Detektoren in den Bildern/Karten hinzugefügt werden. Die webbasierte Schnittstelle ist in PHP geschrieben; so kann der Benutzer die Spracheinstellungen ändern oder seine eigene Übersetzung erzeugen. Kostenlose Firmware-Upgrades und Dienstprogramme von Conteg. Interne webbasierte Linux-Oberfläche für einfaches Konfigurieren und Überwachen Batteriebetriebene Uhr für präzise Datum-/Uhrzeitangaben Stream für die Sensordaten direkt auf Ihr Mobiltelefon oder PDA. Möglichkeit zum Anschluss externer GPRS-/GSM-Modems, Bluetooth- und WiFi-USB-Adapter. Vollständige Modbus-Unterstützung: Modbus Master/Slave, Modbus RTU, Modbus over TCP/IP SD Card-Steckplatz für die Speichererweiterung (bis 32 GB). SD Card nicht im Lieferumfang enthalten. |
RAMOS Ultra User Manual
Dateigröße: 15167 kB
Virtual Sensors Manual for RAMOS Ultra
Dateigröße: 1863 kB
Modbus TCP and RTU on the RAMOS Ultra
Dateigröße: 847 kB
Using OID's & SNMP commands
Dateigröße: 456 kB
RAMOS Ultra Virtual sensor COOLTEG Plus Units Configuration Manual
Dateigröße: 1611 kB
lnuxIPSet6.0.0
Dateigröße: 25807 kB
Firmware - Ultra 405z
Dateigröße: 46546 kB
ramos-optima-and-ultra[1].mib
Dateigröße: 1018 kB
RAMOS-Ultra.jpg
Dateigröße: 207 kB
ramos-ultra-2.jpg
Dateigröße: 54 kB
ramos-ultra-3.jpg
Dateigröße: 55 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB