SICHTTÜR
SICHTTÜR
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | 1,5 mm Stahlblech |
| Sichttür | 4 mm gehärtetes Glas gemäß ČSN EN 12150, transparent |
| Farbe | RAL 7035 |
| Schloss | 3-mm-Double-Bar, 2 bzw. 3 Scharniere |
| Montage | an Schienen für Innenaufstellung (Teil des Schranks) |
| Lieferumfang | Sichttür und Montagezubehör |
Bild
dvere-1-5-600x600-prosklene.jpg
Dateigröße: 13 kB