Programovatelný displej se snímačem teploty
| Parameter | Value |
|---|---|
| Suitable for |
RAMOS Plus or RAMOS Optimax |
| Display |
Permanently displayed built-in temperature Blue backlight Display of up to 8 sensors in a standard rotary list, configured via the CONTEG Pro Server web application 2x LED indicator (ORANGE - Warning and RED - Critical) Sensor status display (warning or critical status) Sensor unit display: ° C, ° F,% rh,%, V, (m) A, (k) W, (k) Wh Displays the IP address of the main unit immediately after connection Electronic click status display (open / closed) |
| Power consumption |
45mA, 0.22W |
| Power supply |
5V via intelligent port |
| Package includes |
1.5 m cable LAN CAT 5 |
Bild
RMS-P-ST-DSPL_web.jpg
Dateigröße: 127 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB