Wandschrank PREMIUM Split RUD
Die Wandschränke der Serie PREMIUM Split RUD bieten maximalen Zugang zu den installierten Geräten durch die Fronttür, von den Seiten oder von hinten.
Die Wandschränke der Serie PREMIUM Split RUD sind universell einsetzbare Schränke für LAN-Anwendungen. Sie bieten maximalen Zugang zu den installierten Geräten. Dank abnehmbarer und abschließbarer Seitenwände sind die installierten Geräte von vorne, von den Seiten und von hinten zugänglich.
Hauptvorteile der Wandschränke PREMIUM Split RUD
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 6, 9, 12, 15 und 18 HE |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Traglast | Standard 50 kg (verteilte Last) |
| IP-Schutzklasse | Standard IP30 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Standardkonfiguration |
|
Anleitungen
Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN
Dateigröße: 14 kB
Bild
Premium-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB.jpg
Dateigröße: 130 kB
Bild
Premium-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB.jpg
Dateigröße: 276 kB
Bild
Premium-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB.jpg
Dateigröße: 135 kB
Bild
Premium-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB.jpg
Dateigröße: 153 kB
Bild
Premium-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB.jpg
Dateigröße: 365 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB