PREMIUM RSF BYTEline
Der PREMIUM Serverschrank RSF BYTEline ist ein dedizierter Serverschrank für Rechenzentren, Geräteräume und Netzwerk- oder Telekom-Räume.
Der PREMIUM Serverschrank RSF BYTEline ist ein dedizierter Serverschrank für Rechenzentren, Geräteräume und Netzwerk- oder Telekom-Räume. Durch die extrem hohe Belastbarkeit mit seiner vollständig geschweißten Konstruktion und einer Traglast von 1500 kg ist der RSF perfekt für die Unterbringung von schweren Komponenten auf der Stellfl äche eines Standardschranks geeignet. Die 19"-RSF-Serverschränke bieten außerdem fl exible Verkabelungsmöglichkeiten
und einen unschlagbar einfachen Zugang.
HAUPTVORTEILE
- Serverschrank mit vollem Funktionsumfang
- Beeindruckendes Türperforationsverhältnis von 86% senkt den Stromverbrauch des
- Serverlüfters nachhaltig
- Erweitertes Türdesign
- Dediziertes Serverdesign
- Abgestimmt auf typische Rechenzentrumsprojekte mit Warm-/Kaltgang-Layout oder
- Gangeinhausung
- Sicherheitshubscharnier für die werkzeuglose Montage/Demontage der Tür
- Vollständig kompatibel mit Zero-U-PDUs (0 HE)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 42 HE |
| Breite | 600, 800 mm |
| Tiefe | 1 000, 1 200 mm |
| Aufbau |
Geschweißter Rahmen Stahlblech 1,5 und 2,0 mm |
| Traglast |
1500 kg verteilte Last 2 Paar verschiebbare 19"-Vertikalprofi le des Typs A (600 oder 800 mm) ohne horizontale Halterungen (für 800 mm werden zusätzliche 24 HE für die Installation benötigt), von innen verstellbar |
| IP rating |
Standard: IP00 |
| Farben |
Standard-RAL 9005 und 7035 |
| Vordere Tür |
Belüftete Tür – Perforationsrate 86 % Schwenkhebelschloss – DIN-Profi l, Universalschlüssel 333, Mehrfachverriegelung Türöffnungswinkel 180° Einfacher Anschlagwechsel für links- oder rechtsseitige Türöffnung |
| Tür Rückseite |
Belüftete Tür – Perforationsrate 86% Schwenkhebelschloss – DIN-Profi l, Universalschlüssel 333, Mehrfachverriegelung |
| Seitenwände |
Abnehmbar mit Schlössern oder ohne Seitenwände |
| Dachpaneel |
Einteilige Ausführung, herausnehmbar Abgerundete Kabeleinführungen 4 Zoll (100 mm) in jeder Ecke, mit Kunststoffabdeckung Kabeleinführungen 300 × 100 mm, abgedeckt mit herausnehmbaren Stahlblech-Blindpaneelen |
| Bodenpaneel |
Ohne Bodenpaneel |
| Füße |
Stellfüße standardmäßig |
| Anpassung |
Anpassbar für die Installation von 21"-Equipment (auf Anfrage, nur für Breite von 800 mm) |
| Sonstiges |
Blockweise installierbar mit DP-DR-UNI (gesondert bestellt) GND/Erdungsset im Lieferumfang enthalten BESTELLINFORMATIONEN FÜR RSF BYTEline: Die unten dargestellten Konfi gurationen können nicht geändert werden. Alle RSF BYTEline-SCHRÄNKE WERDEN VOLLSTÄNDIG MONTIERT und palettiert geliefert! |
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-main-web.jpg
Dateigröße: 229 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-front-right-web.jpg
Dateigröße: 118 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-two-web.jpg
Dateigröße: 126 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-web.jpg
Dateigröße: 226 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-back-left-web.jpg
Dateigröße: 119 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-left-front-two-web.jpg
Dateigröße: 144 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-handle-hinges-web.jpg
Dateigröße: 361 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-top-web.jpg
Dateigröße: 352 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-extrusions-web.jpg
Dateigröße: 479 kB
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-bottom-web.jpg
Dateigröße: 343 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB