outTEG
HAUPTVORTEILE:
- Einfache, praktische und funktionale Konstruktion
- Höchster Schutz gegen Korrosion
- Geschweißter Edelstahl-Gehäuserahmen mit 25 mm Perforation (2 mm Materialdicke)
- Alle abnehmbaren Teile aus Aluminium (Türen, Rückwände/Seitenwände, Dach)
- Polyester-Pulverbeschichtung mit UV-Schutz
- PUR nicht-poröse Dichtung – geeignet für extreme Temperaturbereiche
- IP66 staub- und wasserdicht
- Mechanischer Schutz IK10 - Sicherheit gegen schwere Schäden
- Schutz gegen Vandalismus
- Kompaktes Design
- Für Krantransport geeignet
- Hohe Stabilität bis hin zur Erdbebensicherheit (gemäß Bellcore)
Lieferumfang:
- Doppelwandiger Outdoor-Schrank, vollständig montiert
- Lüftung - natürliche Luftströmung an Vordertür, Rückwand
- und Dach
- Abnehmbare Rückwände
- Abnehmbares Dach mit natürlicher Belüftung
- Vordertür mit Mehrpunkt-Schließsystem,
- Schlüsselkombination 333, Türanschlag. Einfache Konfiguration für Öffnung rechts oder links.
- 100 mm Fundament
- Vertikale Montageschienen mit 25 mm Lochung
- Stopfbuchsenplatte
- Ringschrauben
- Seitenwände
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material cabinet body, door, roof |
|
| Farbe |
|
| IP Rating | IP66 gemäß EN 60529* |
* Die IP-Schutzklasse kann nach der Montage bestimmter Zubehörkomponenten reduziert werden
Bild
OMR-DW-106506-R-main-WEB.jpg
Dateigröße: 80 kB
Bild
OMR-DW-106506-R-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 184 kB
Bild
outteg-opened-cut-out-WEB.jpg
Dateigröße: 177 kB
Bild
OMR-DW-106506-R-back-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 80 kB
Bild
dvakrat-outTEG-OMR-DN-106506-R-spojene-do-rady-s-podstavcem-400mm-WEB.jpg
Dateigröße: 274 kB
Bild
obr-outteg-omr-proudeni-web.jpg
Dateigröße: 113 kB
text_conteg_brochure
Broschüre – outTEG OMR – Lösungen für den Außenbereich – Die beste Wahl für anspruchsvolle Bedingungen
Dateigröße: 978 kB