Offene Gestelle (Serie RS)
Die Gestelle der Serie RS sind für die Aufnahme von IT-Komponenten in geschlossenen Räumen bestimmt.
Die Gestelle der Serie RS sind ideal für geschlossene Räume mit kontrolliertem Zugang und Umgebungen, die für den Betrieb der installierten Geräte geeignet sind. Sie können auch an Stelle von Schränken eingesetzt werden. Die Gestelle sind als Einzel- und Doppelgestelle erhältlich. Traglasten und passende Kabelmanager sind für die Gestelle der Serien RS und RGS unterschiedlich.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 27, 36, 42 und 45 HE |
| Breite | 559 mm |
| Tiefe | 600 mm (Grundformat) |
| Traglast | 200 kg Einzelgestell, 400 kg Doppelgestell |
| IP-Schutzklasse | IP00 - kein Schutz der installierten Geräte |
| Farbe | RAL 9005 |
| Standardkonfiguration | Gestell - bei der Bestellung ist die Anzahl (1 oder 2) anzugeben, Sockel mit verstellbaren Füßen (alternativ mit Rollen - nicht im Lieferumfang enthalten), Montagematerial |
Datenblatt
offene-gestelle-RS_datasheet_CONTEG-20230403_de.pdf
Dateigröße: 1545 kB
Bild
open-frame_RS_42.jpg
Dateigröße: 94 kB
Bild
open-frame_RS_42_side.jpg
Dateigröße: 102 kB
Bild
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P.jpg
Dateigröße: 155 kB
Bild
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P_side.jpg
Dateigröße: 162 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB