Beleuchtungseinheit
Die Beleuchtungseinheiten dienen zur Beleuchtung des Schrankinnenraums; sie sind teilweise mit Magneten ausgestattet und können so beliebig im Schrank platziert werden.
Die Beleuchtungseinheiten dienen zur Beleuchtung des Schrankinnenraums. Sie sind teilweise mit Magneten ausgestattet und können so beliebig im Schrank platziert werden.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Lampe | LED, 120° Winkel, 6500 K |
| Leuchtkraft | 400 lm |
| Spannung/Frequenz | 24-265 V DC/AC~ 50/60 Hz |
| LeistungsMountingaufnahme | 5 Watt |
| Montage | magnetische Befestigung |
| Betriebstemperaturbereich | von -30 °Cbis +70 °C |
| Abmessungen | 357,4 × 32 × 35,5 mm (H × B × T) |
| Gewicht | 140 g |
| Zertifikate | CE, UL |
| Lichtsteuerung | integrierterBewegungssensor, Ausschaltzeit – 5 min. |
Bild
DP-OJ-06.jpg
Dateigröße: 122 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB