OPTIMAL Kabelmanagement
Der OPTIMAL Kabelmanagement-Schrank ist für hochdichte Kupfer oder LWL-Anschlüsse geeignet.
Diese Lösung besteht aus dem Hauptkabelmanagement-Schrank und der Erweiterung. Sie ist als eigenständige Lösung einbaubar, durch die Standardtiefe (300 oder 400 mm) bleiben die Gänge jederzeit zugänglich. Der Hauptkabelmanagement-Schrank ist mit einem Satz seitlich verschiebbarer 19”-Einbauten (42 oder 45 HE) und einem Paar Patchkabel-Managementpaneele ausgestattet. Diese drei Teile können individuell nach dem Bedarf des Kunden konfiguriert werden. Auch der Abstand zwischen Front- und Rückwand ist wählbar. Der Raum für das Kabelmanagement kann mit dem Erweiterungssegment vergrößert werden, das auf beiden Seiten des Hauptkabelsegments angebracht werden kann.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 42 oder 45 HE |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 300 or 400 mm |
| IP-Schutzklasse | max. IP30 |
| Traglast | 400 kg |
|
Frei stehende Lösung (empfohlen für Wandmontage oder Reihenmontage von zwei Schränken) 19”-Profile beliebig verstellbar - vorne oder hinten, links, Mitte oder rechts Paar Patchkabel-Managementpaneele, Platzierung auf Wunsch kombinierbar mit 19”-Profilen Managementpaneele mit Kabelmanagement-Zubehör erweiterbar
Dach- und Bodenbleche mit Kabeleinführungen, die mit Metall- und Kunststoffabdeckungen verschlossen sind Stahlblechtüren vorne mit vertikaler Unterteilung, Mehrpunktschloss; Rückwand und Seitenwände mit Schloss. Gesamtnutztiefe der installierten Geräte 264 mm Bei 19"-Profilen vorne:
|
|
| AUFBAU DES ERWEITERTEN KABELMANAGEMENTSCHRANKS: |
Höhe: 42 oder 45 HE Breite: 300 mm Tiefe: 300 oder 400 mm IP-Schutzklasse: max. IP30 Traglast: 200 kg Beidseitiger Anbau an Hauptkabelmanagementschrank möglich Zusätzliche Patchkabel-Managementpaneele können mit dem folgenden Zubehör für die Kabelführung installiert werden:
Dach- und Bodenbleche mit Kabeleinführungen, die mit Metall- und Kunststoffabdeckungen verschlossen sind Stahlblechtür vorne, ein Mehrpunktschloss; Rückwand und Seitenwände mit Schloss |
OPTIMAL-Cable-Management-Schrank_datasheet_CONTEG-20230328_de.pdf
Dateigröße: 1316 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-web.jpg
Dateigröße: 84 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-open-doors-web.jpg
Dateigröße: 164 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-front-right-web.jpg
Dateigröße: 72 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-right-back-web.jpg
Dateigröße: 76 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-back-left-web.jpg
Dateigröße: 65 kB
Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-handle-hinges-web.jpg
Dateigröße: 166 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB