WME UND WME-G KOMPAKTSCHRÄNKE
Die Kompaktschränke WME und WME-G aus Stahlblech eignen sich für Innenräume für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Elektrotechnik. Unsere große Auswahl an Schrankgrößen sowohl mit Vollmetall- als auch mit Glastüren, in ein- oder zweitüriger Ausführung, wird durch ein großes Sortiment an Zubehör ergänzt. Die konstruktive Auslegung der Serie bietet hohe Stabilität nicht nur der Rückwand, sondern des gesamten Schranks. Die Fertigung per Laserschweißen verleiht den Schränken ein klares Design. CONTEG kann auf Anfrage auch Ausschnitte und Gewinde für Einbauten in Schränke erstellen. HAUPTVORTEILE Ein-/Zweitüriger Schrank. Beim eintürigen Schrank befi nden sich die Türscharniere auf der rechten Seite (Türanschlag wechselbar). Die Türen sind mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. Stopfbuchsenplatte/unten Perforierte Montageschienen an Seitenwänden (für Schränke mit einer Tiefe von mindestens 250 mm) Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm Zubehör für Wandmontage FARBE: RAL 7035
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schrank | Stahlblech |
| Montageplatte | Verzinktes Stahlblech |
| Ausführung mit verglaster Tür | 4 mm gehärtetes klares Glas gemäß ČSN EN 12150 Oberfl ächenbehandlung Schrank |
| Farbe | RAL 7035 für Innengebrauch Schutzklasse |
| IP66 eintürige Ausführung/IP55 zweitürige Ausführung gemäß EN 60529 (Schutzklasse kann nach Montage von Zubehörteilen verringert sein) Mechanische Festigkeit | |
|
IK10 gemäß IEC 62262 IK08 (für Glas) Lieferumfang |
|
|
Ein-/Zweitüriger Schrank. Beim eintürigen Schrank befi nden sich die Türscharniere auf der rechten Seite (Türanschlag wechselbar). Die Türen sind mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. Stopfbuchsenplatte(n) Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm • Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm Zubehör für Wandmontage |
WME-181003-main-WEB.jpg
Dateigröße: 73 kB
WME-181003-back-WEB.jpg
Dateigröße: 73 kB
WME-181003-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 176 kB
WME-181003-backopened-WEB.jpg
Dateigröße: 69 kB
WME-050503-main-WEB.jpg
Dateigröße: 51 kB
WME-050503-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 124 kB
WME-050503-back-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 56 kB
WME-050503-back-WEB.jpg
Dateigröße: 47 kB