Mini relé box s volitelným napěťovým výstupem
| Parameter | Value |
|---|---|
| Coil consumption | 150 mW |
| Switching power | 120VA, 24W |
| Contact material | AgNi alloy |
| Minimum contact load | 1mA @ 1V DC |
| Initial contact resistance | 50mΩ u 100mA, 6V DC |
| Contact load | 1A, 120 VAC / 24 V DC |
| Mechanical resistance | 10x10e6 operations |
| Electrical resistance | 1A, 120 VAC, resistance 100x10e3 ops. |
Bild
RMS-P-RB_web.jpg
Dateigröße: 121 kB
Bild
Mini_rele_box_WEB.jpg
Dateigröße: 106 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB