Luftlenkblech
Die Produkte für das passive Luftstrommanagement optimieren die Kühlleistung durch Minimierung der zwischen Schranksäulen und Profilen vorbeiströmenden Luft.
Luftlenkblech - DP-AFD-ROF, DP-AFD-RSF
Das Luftlenkblech befindet sich im unteren Teil des Schranks und dient dazu, die Kaltluft aus dem Doppelboden direkt in die Kaltzone im vorderen Bereich des Schranks zu leiten. Die Luftlenkbleche sind für die Schrankserien RSF/RDF und ROF geeignet. Die ROF-Ausführung für 600 oder 800 m breite Schränke kann in allen Schränken der Serie ROF mit allen Tiefen - von 600 bis 1200 mm - installiert werden. Das Luftlenkblech regelt die Luftströmung oder kann die Luftzufuhr komplett absperren, wenn keine Geräte im Schrank eingebaut sind. Die Ausführung für die Schrankserien RDF/RSF bietet keinen 19"-Montageraum und kann an Stelle des vorderen Teils der Bodenplatte des Schranks installiert werden.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Verpackung beinhaltet |
DP-AFD-ROF-80/XXX/15: 1× Luftlenkblech, 1× Kabeldichtung, 4× Muttern, 4× Unterlegscheiben DP-AFD-VF-XX: 1× Klappe, 4× DP-MO-01 DP-AFD-RSF-XX/15: 1× Luftlenkblech, 4× Muttern, 4× Unterlegscheiben |
DP-AFD-STS-S5.jpg
Dateigröße: 290 kB
AIRFLOW-DEFLECTOR.jpg
Dateigröße: 21 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB