KVM/LCD-Lösungen
Die KVM/LCD-Lösungen bieten ein platzsparendes Design (Einbau in 1 HE) und ermöglichen Konfiguration und Management von Servern und Serverkaskaden.
KVM-Konsolen sind für Serverräume und große Rechenzentren geeignet. Die Konsolen gestatten den direkten oder Fernzugriff auf einzelne Server oder Serverkaskaden. Mit dieser Conteg-Konsole können Server aller großen Hersteller (IBM, HP, DELL, SUN und andere) konfiguriert und verwaltet werden. Sie können mit dem KVM-Schalter und der LCD-Konsole verwendet werden. Die kompakten Einheiten (1 HE) werden mit Tastatur und Touchpad geliefert.
Die KVM-Konsolen können mit LCD-Halterungen mit LCD-Monitoren mit 17"- oder 19"-Bildschirm kombiniert werden.
LCD-Halterung (mit Monitor)
Der LCD-Monitor kann bei Nichtbenutzung eingeklappt werden, so dass die Gesamthöhe der Konsole mit LCD-Monitor 1 HE nicht übersteigt. Die Halterung enthält Profile für die einfache Montage und Entfernung der KVM/LCD-Konsole. Ein wesentlicher Vorteil der Conteg-Halterungen ist die Ausstattung mit einer vollständigen Tastatur (einschließlich Zifferntasten) mit 104 Tasten und optionaler Spracheinstellung. Sie sind ferner mit Touchpad ausgestattet.
- PS/2- oder USB-Eingang für LCD-Halterung (je nach Anschlusstyp)
- Tastaturen mit Touchpads (Trackball als Option)
- Optionale Spracheinstellung der Tastatur
- Spracheinstellungen für USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR und europäische Sprachformate - EU-Tastaturlayout serienmäßig
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Gleitschienen mit Fixierung zur Vermeidung von Verschiebung beim Schreiben
- Einfacher Anschluss an die KVM-Konsole
- Standardstromversorgung 230 V; 12, 24 und 48 V als Option
Die LCD-Halterungen können mit den KVM-Konsolen von Conteg kombiniert werden. Sollten Sie die passende LCD-Halterung oder KVM-Konsole in unserem Programm nicht finden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Außer dem Standardangebot können wir Konsolen und Halterungen in vielen Sonderausführungen liefern.
| Parameter | Wert |
|---|---|
|
|
| KVM/LCD Zubehör |
|
LKD151_171.jpg
Dateigröße: 82 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB