PREMIUM Dach-/Bodenbleche
PREMIUM-Schränke bieten dem Kunden eine flexible Lösung. Die Dach- und Bodenbleche sind je nach Bedarf austauschbar.
Die Schränke der Serie PREMIUM bieten dank der austauschbaren Dach- und Bodenbleche grenzenlose Flexibilität bei der Planung Ihrer Schrankkonfiguration. Drei verschiedene einteilige Dachbleche und eine große Auswahl unterteilter Bodenbleche stellen eine intelligente Schnittstelle zwischen Kabelführungssystemen außerhalb und innerhalb des Schranks (wie OptiWay und High Density Wire Manager) bereit. Wählen Sie einfach die gewünschte Ausführung der Dach- und Bodenbleche (Menge und Art der Kabeleinführungen), die am besten Ihrem Bedarf entspricht. Alle hier beschriebenen Dach- und Bodenbleche sind geeignet für den Einsatz in den folgenden Schrankserien: PREMIUM Serverschränke RSF und PREMIUM Kabelschränke RDF.
DACHBLECHE
Die Dachbleche sind als einteilige Elemente in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie werden fertig montiert oder separat in einer Kartonkiste geliefert. Die Bleche werden immer mit Blindplatten/Kunststoffkappen geliefert.
BODENBLECHE
Die Bodenbleche sind immer unterteilt. Ein komplettes Bodenblech besteht aus 3 oder 4 Einzelteilen. Sie werden fertig montiert oder separat in einer Kartonkiste geliefert. Die Bodenbleche werden immer mit Blindplatten/Kunststoffkappen geliefert. Für bestimmte Anwendungen (z. B. bei hohen IP-Schutzklassen) sind einteilige Bodenbleche erhältlich.
Bei der Bestellung von Schränken der Serien RSF/RDF können die gewünschten Blechausführungen angegeben werden. Zu jeder Schrankreihe gibt es eine Kombination der am besten geeigneten Dach- und Bodenblechausführungen (siehe Bestellmatrix RSF/RDF).
Die Standardkonfigurationen der Dach- und Bodenbleche sind nachstehend aufgeführt:
| Kode | Beschreibung |
|---|---|
| A | Dachblech - Ausführung P, Bodenblech - Ausführung X, Dach- und Bodenbleche einteilig, IP54 |
| C | Kein Dachblech, Bodenblech - Ausführung X, offenes Dach für Optionen, die für den Klimaanlageneinbau vorbereitet sind |
| E | Dachblech - Ausführung F (einteilig), Bodenblech - unterteilt (600x800: BFB, 600x1000: BHB, 600x1200: BFFB, 800x800: CFC, 800x1000: CHC, 800x1200: CFFC) |
| F | Dachblech - Ausführung F (einteilig), kein Bodenblech - für Montage auf Doppelboden oder mit Sockelleiste |
| H | Dachblech - Ausführung I (einteilig), Bodenblech - unterteilt (800x800: CFC, 800x1000: CHC, 800x1200: CFFC) |
| I | Dachblech - Ausführung I (einteilig), kein Bodenblech - für Montage auf Doppelboden oder mit Sockelleiste |
| X | Dach und Boden offen |
Wird Option X gewählt oder müssen andere Anforderungen beachtet werden, ist ggf. die folgende Codekombination erforderlich:
CO-TU-60/80-X-Y - Dachblech in Ausführung Ihrer Wahl, Lieferung separat in Kartonkiste. Maße müssen mit Schrankmaßen übereinstimmen. Gewünschte Ausführung (Code B, F, I) an Position X.
CO-BU-60-XY - Bodenblech in Ausführung Ihrer Wahl, Lieferung separat in Kartonkiste. Maße müssen mit Schrankmaßen übereinstimmen. Gewünschte Ausführung (Code A bis I) an Position X. Artikelcodes müssen für alle 3 oder 4 Segmente einzeln angegeben werden.
PREMIUM-Schrankserien-Paneele_datasheet_CONTEG-20230328_de.pdf
Dateigröße: 1446 kB
horni-kryt-B-600x800-WEB.jpg
Dateigröße: 65 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB