Druckausgleicher
Dieses Gerät reguliert den Innendruck bei einer Änderung der Außentemperaturen
Insbesondere wenn die Geäuse wechselnden klimatischen Bedingungenausgesetzt sind (z. B. an Outdoor-Standorten), kann durchdie Druckunterschiede auch in abgedichteten Gehäusen Kondensationauftreten. Die integrierte Sichtungsmembran verhindertdeartige Druckunterschiede weitgehend und damit auch dieKondenstation; darüber hinaus verhindert sie das Eindringen vonFeuchtigkeit von außen.
Lieferumfang:
- 2 Stk Druckausgleicher, anschlussbereit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Montage | PG 29 Gewinde mit Überwurfmutter |
| Montageposition | Vertical (Die Schutzklasse ist auf IP 54 begrenzt, wenn der Druckausgleicher nichtvertikal eingebaut wird.) |
| Anzugsmoment | 5 Nm (max. 10 Nm) |
| Material | Kunststoff-Spritzguss UL94 V-0, hellgrau |
| Dichtung | Dichtung NBR |
| Luftschnittstelle | 1,5 cm² |
| Betriebs-/Lagertemperatur | : -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) |
| Schutzklasse | IP55 |
| Abmessungen | Ø 65.5 mm x 30.5 mm |
Bild
pressure_compensator.jpg
Dateigröße: 25 kB
Bild
kompenzator_tlaku.jpg
Dateigröße: 7 kB