Kabelové dno s membránovým průchodem
| Parameter | Value |
|---|---|
| Materiál |
Gland plate: sheet steel Cable-entry plate: polyamide/elastomer, UL94-V0, self-extinguishing |
| Protection degree | IP64 |
| Cable quantity |
Cable-entry plate 21/19: 12× max. 6.5 mm; 7× 2.1 mm (dimension 142×44 mm) Cable-entry plate 24/48: 48× max. 6.5 mm (dimension 142×44 mm) |
Bild
ID-W-MExx.jpg
Dateigröße: 100 kB