iSEVEN RQN
Ungehinderter Zugang zu den installierten Geräten von vorne und von den Seiten. Traglast 50 kg.
iSEVEN RQN-Wandschränke sind die ideale Wahl für den tagtäglichen Gebrauch und bieten ein einzigartiges Verhältnis zwischen Preis, Nutzwert und Qualität.
HAUPTVORTEILE
- Ungehinderter Zugang zu den installierten Geräten von vorne und von den Seiten
- Traglast 50 kg
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 6, 9, 12, 15, 18 und 21U |
| Breite | 572 mm |
| Tiefe | 450 und 600 mm |
| Traglast | Standard 50 kg (verteilte Last) |
| IP-Schutzklasse | Standard IP20 |
| Farbe | RAL 7035, RAL 9005, Andere Farben auf Anfrage |
| Standardkonfiguration | Paar verschiebbare 19"-Vertikalprofile 2 abnehmbare Seitenteile mit Schloss Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12 150‑1) und Schloss GND/Erdungsset |
Datenblatt
iSEVEN-RQN_datasheet_CONTEG-20230614_de.pdf
Dateigröße: 548 kB
Datenblatt
Installation and operating instructions RQN/RQN-U
Dateigröße: 1094 kB
Bild
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL7035-web.jpg
Dateigröße: 335 kB
Bild
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL7035-back-web.jpg
Dateigröße: 259 kB
Bild
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL9005-web.jpg
Dateigröße: 430 kB
Bild
iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL9005-back-web.jpg
Dateigröße: 294 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB