Wandschrank iSEVEN REN
Besonders wirtschaftliche Wandschränke für einfache Anwendungen.
Die Schränke der Serie iSEVEN REN für die Wandmontage sind für Standard-LAN-Anwendungen geeignet. Diese besonders wirtschaftlichen Wandschränke bieten guten Zugang zu den installierten Geräten durch die Fronttür. Der
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 6, 10, 12 und 15 HE |
| Breite | 530 mm |
| Tiefe | 300, 400 und 500 mm |
| Traglast | Standard 50 kg (verteilte Last) |
| IP-Schutzklasse | Standard IP30 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Standardkonfiguration |
|
Anleitungen
Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN
Dateigröße: 14 kB
Bild
iSEVEN_REN-10-60_40-main-WEB.jpg
Dateigröße: 88 kB
Bild
iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-with-rear-panel-WEB.jpg
Dateigröße: 59 kB
Bild
iSEVEN_REN-10-60_40-front-right-WEB.jpg
Dateigröße: 77 kB
Bild
iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-web.jpg
Dateigröße: 81 kB
Bild
iSEVEN_REN-10-60_40-inside-extrusions-WEB.jpg
Dateigröße: 170 kB
Bild
iSEVEN_REN-rear-panel-WEB.jpg
Dateigröße: 45 kB
Bild
iSEVEN_REN-zadni-panel-15U-60_50-WEB.jpg
Dateigröße: 47 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB