iSEVEN Flex SERVER
Der iSEVEN Flex SERVER -Schrank ist für all diejenigen geeignet, die eine ideale Lösung für die Unterbringung ihrer Server suchen. Der iSEVEN Flex SERVER kombiniert unseren für den alltäglichen Gebrauch bestimmten Schrank mit den leistungsfähigen Funktionen unseres reinrassigen Serverschranks der RSF-Serie. Wird mit einem montierter Rahmen geliefert (Auslieferung im nicht zusammengebauten Zustand).
HAUPTVORTEILE
- Serverschrank für Standard-IT-Hardware bis 1000 kg
- Beeindruckendes Türperforationsverhältnis von 86% senkt den Stromverbrauch des Serverlüfters nachhaltig
- Unmontierte Ausführung für den einfachen Transport zu schwer zugänglichen Bereichen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 42 HE |
| Breite | 600, 800 mm |
| Tiefe | 1000 mm |
| Aufbau |
Robuste Rahmenausführung, verbunden durch 32 Schrauben M6×12 Lieferung in zerlegtem Zustand; Montage vor Ort Schnelle, einfache Montage Stahlblech 1,5 und 2 mm |
| Traglast | 42 HE: 1000 kg |
| 19"-Vertikalprofile |
Nicht untergliederte Profi le des Typs A (600 oder 800 mm breit) ohne horizontale Halterungen (für 800 mm werden zusätzliche 24 HE für die Installation benötigt); einstellbar von innen, Blindplatten nicht enthalten. |
| IP-Schutzart | Standard: IP20 |
| Farben | Standard RAL 7035 und 9 005 |
| Vordere Tür |
• Belüftete Tür – Perforationsrate 86% • Schwenkhebelverschluss, DIN-Profi l, Universalschlüssel 333, Einpunkt |
| Tür Rückseite |
Belüftete Tür – Perforationsrate 86% Schwenkhebelverschluss, DIN-Profi l, Universalschlüssel 333, Einpunkt Seitenwände Abnehmbar, mit Schlössern |
| Ausbrechbare Öffnungen – Kabeleinführung |
Universalgröße 300×100 mm – Rückseite des Dach- und Bodenpaneels Universalöffnungen mit Blindpaneelen (separat erhältlich) wieder abdeckbar Erweiterte Größe 500×115 mm - nur für 800 mm Breite – beide Seiten des Dach- und Bodenpaneels. Besteht aus 3 Teilen – 300×115 mm und 2× – 100×115 mm, jeder Teil kann individuell geöffnet werden. Erweiterte Öffnung mit einem Blindpaneel oder Standardkabelbürste abdeckbar – mittlere Öffnung. Die Öffnung kann mit Gummikantenschutz (DP-KP-LEM-6) oder Bürstenschutz (DP-KP-KAR-6) geschützt werden. |
| Ausbrechbare Öffnungen – Installation der Lüftungseinheit |
Standardgröße 420×440 mm Im Dach- und Bodenpaneel erhältlich Mit Blindpaneelen (separat erhältlich) wieder abdeckbar |
| Stellfüße |
BESTELL- UND LIEFERINFORMATIONEN: Wählen Sie den iSEVEN Flex SERVER-Schrank nach Ihren Anforderungen aus der folgenden Tabelle aus. Jede Konfi guration wird mit einer separaten Liste von Komponenten geliefert. Wenden Sie sich nach der Auswahl der passenden Konfi guration und der entsprechenden Codes bitte an Ihren Conteg-Produkthändler. Bitte beachten Sie, dass alle iSEVEN Flex SERVER-SCHRÄNKE UNMONTIERT (in 4 Kartons) geliefert werden! STANDARDKONFIGURATION DES iSEVEN FLEX SERVERS • Dach- und Bodenabdeckung • 4 Holme • 2 Paar verschiebbare 19”-Vertikalprofi le, A-Profi l • 2 Paar vertikale Profi lhalterungen für A-Profi l • Vordere belüftete Tür – Perforationsrate 86%, mit Mehrpunkt-Schwenkhebelschloss • Hintere belüftete Tür – Perforationsrate 86%, mit Mehrpunkt-Schwenkhebelschloss • 1 Paar Stahlblech-Seitenwände, mit Schlössern • 4 Stellfüße • GND/Erdungsset • 28 Montagesets |
iSEVEN-Flex-Server_datasheet_CONTEG-20230414_de.pdf
Dateigröße: 2160 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf
Dateigröße: 4904 kB
iSEVEN-Flex-Server-Freistehende-Server-Schranke_datasheet_CONTEG-20230330_de.pdf
Dateigröße: 2559 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-main2023-web.jpg
Dateigröße: 292 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H.jpg
Dateigröße: 296 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-front-right-web.jpg
Dateigröße: 122 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-two-web.jpg
Dateigröße: 129 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-web.jpg
Dateigröße: 220 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-back-left-web.jpg
Dateigröße: 128 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-left-front-web.jpg
Dateigröße: 129 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-handle-hinges-web.jpg
Dateigröße: 329 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-top-web.jpg
Dateigröße: 337 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-extrusions-web.jpg
Dateigröße: 492 kB
iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-bottom-web.jpg
Dateigröße: 399 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB