Hygrostat
Hygrostat ist ein Gerät, das das Heizelement im Schrank in Abhängigkeit von der aktuellen relativen Luftfeuchtigkeit regelt.
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Montage | DIN-Schiene 35 mm |
| Anschluss | Schraubklemmen |
| Feuchtigkeitsregelung | 35 - 100 % rel. Feucht. |
| Schaltkapazität (max. Last) | 5 A/230 V |
| Schalthysterese | ± 3 % rel. Feucht. |
| Abmessungen (HxBxT) | 67x50x38 mm |
Bild
hygrostat_main.png
Dateigröße: 25 kB