RAMOS Ultra Erweiterung für einen intelligenten Anschluss
Das Erweiterungsteil D8-8 wird zur Erweiterung eines intelligenten Anschlusses für bis zu 8 Trockenkontakte (Ein-/Ausgänge) verwendet.
Mit dem Erweiterungsteil D8-8 können 8 Ein-/Ausgänge an einem intelligenten Anschluss für RAMOS Ultra eingerichtet werden. Er kann beispielsweise an einen Türschalterkontakt angeschlossen werden (z. B. RMS-MK-01).
Nur für RAMOS Ultra, RAMOS Plus und Erweiterungsteil EX-I8.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Code | EX-D8-8 |
| Erweiterungsteil | nur mit RAMOS Plus, RAMOS Ultra und RAMOS Ultra EX-I8 einsetzbar |
|
Bis zu 8 Trockenkontakte an einem intelligenten Anschluss anschließbar |
|
|
Der Ausgang kann zwei Zustände annehmen: 0V oder 5V |
|
| Eingangsspannung | 0-5V |
|
Sensor mit Öffnen-/Schließen-Schalter Autosense-Funktion mit Abschaltalarm Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich LAN-Kabel (1,5 m lang) für Sensoranschluss im Lieferumfang enthalten Anschluss mit Standard-Patchkabel CAT5/6 Kabellänge max. 300 m |
ramos-ultra-ex-d8-8.jpg
Dateigröße: 142 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB