Elektromagnetický zámek – velký
| Parameter | Value |
|---|---|
| Size | 273x44x28 mm |
| Armature size | 190x45x11 mm |
| Holding force | up to 350 kg |
| Consumption | 480 mA at 12 VDC |
| Cable | 3 m long with a red boot on connector RJ-45 for right connection assembling |
| Operating temperature | +10 °C up to +55 °C |
| Weight | 2.5 kg |
| Power supply | Powered by RDU (12 VDC), waterproof |
| Package includes | Mounting screws |
Bild
elektromagneticky_zamek_velky.jpg
Dateigröße: 6 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB