Elektromagnetický zámek – malý
| Parametr | Value |
|---|---|
| Shows status of the lock | Closed, opened, held open, and forced open |
| Size | 90x33x19 mm |
| Armature size | 90x24x11 mm |
| Holding force | up to 70 kg |
| Consumption | 300 mA at 12V DC |
| Cable | 3 m long, with a red boot on connector RJ-45 for right connection assembling |
| Operating temperature | +10 °C až +55 °C |
| Weight | 0.7 kg |
| Power supply | Powered by RDU (12V DC) |
| Package includes | Mounting screws |
Bild
elektromagneticky_zamek_maly.jpg
Dateigröße: 13 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB