Basis PDUs
Die Basis-Stromverteilungseinheiten von Conteg sind für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Komponentendichte bestimmt und ergänzen die vorhandene Conteg-Steckdosenleiste.
Die Basic-Stromverteilungseinheiten sind für Standardanwendungen entwickelt. Sie versorgen Schränke in Standardumgebungen zuverlässig mit Strom.
Die Basis-Stromverteilungseinheiten (PDUs) sind ferner für kritische Serveranwendungen mit hoher Komponentendichte geeignet. Diese Modelle versorgen die Schränke sowohl in Standard- als auch in Blade-Server-Umgebungen zuverlässig mit Strom.
| Erhältlich | Steckdosenleisten für den Einbau in 19"-Profile, 10"-Profile oder Profile Ihrer Wahl |
| Steckdosentypen | UTE, SCHUKO, UK, IEC320 C13, IEC320 C19 |
| Andere Steckdosentypen mit Überspannungsschutz und Strommessern auf Anfrage erhältlich |
DP-RP-09_cely.jpg
Dateigröße: 80 kB
PDU-basic2.jpg
Dateigröße: 98 kB
DP-RP-12-IECC13.jpg
Dateigröße: 87 kB
DP-RP-06-SCHUSP.jpg
Dateigröße: 793 kB
DP-RP-06-UTESP.jpg
Dateigröße: 962 kB
DP-RP-09-UTE.jpg
Dateigröße: 63 kB
DP-RP-09-SCHU.jpg
Dateigröße: 57 kB
DP-RP-12-IECC13.jpg
Dateigröße: 87 kB
DP-RP-O8-UTES-back.jpg
Dateigröße: 123 kB
DP-RP-O8-UTES-front.jpg
Dateigröße: 138 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB