Gepäckaufbewahrung - X2Locker

Selbstbedienungslager für persönliches Gepäck. Gebührenpflichtige flexible Schließfachzuweisung über Touchscreen oder PIN-Code, den der Kunde per SMS erhält.

Geeignet für: Gepäckaufbewahrung, persönliche Gegenstände

Geeignet für:öffentliche Räume, Innen- und Außenbereiche, rund um die Uhr, Bahnhöfe und Busbahnhöfe, Sportstätten, Mehrzweckbereiche usw.

Wie funktioniert die Bewahrungsstelle:

Der Kunde wählt auf dem Display ein Schließfach und den voraussichtlichen Aufbewahrungszeitraum aus den derzeit verfügbaren aus und erhält eine PIN auf sein Mobiltelefon, mit dem er das Schließfach öffnen und für die Dauer der Schließfachmiete wieder betreten kann. Bevor er den Briefkasten öffnet, wird er aufgefordert, eine Zahlung an einem Zahlungsterminal zu leisten.

HAUPTVORTEILE
  • 24/7 Betriebsbereitschaft
  • Fernüberwachung und Fernverwaltung
  • Unbeaufsichtigter Betrieb
  • Hohe Sicherheit: Robustes und langlebiges Material, kameraüberwacht
  • Hoher Systemdurchsatz - schnelle Gepäckaufbewahrung/-wiederauffindung
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Keine Schlüssel zu verstecken oder Münzen aufzubewahren
REFERENZEN Gepäckaufbewahrung am Hauptbahnhof in Prag, Ostrava, Liberec

 

Benötigen Sie Hilfe bei einem Projekt oder möchten Sie mehr über Aufbewahrungsmöglichkeiten im Detail erfahren?
Vereinbaren Sie eine erste Besprechung Ihres Projekts. Schlagen Sie einen Termin vor und wir senden Ihnen eine Einladung zu einem Treffen über Microsoft Teams.

Kontaktujte nás:

Dita Froncová, Tel. +420 724 323 438, E-Mail: dita.froncova@conteg.cz

Parameter Wert
Ausführung

Die einzelnen Module bestehen aus Blech 11321.21/ DX51D+Z180 MAE mit einer Stärke von 1,25mm für die Schale und 1,5mm für die Tür.

Standardausführung: außen pulverbeschichtet weiß-RAL7035/ schwarz-RAL7016. Es ist möglich, bei größeren Projekten die Farbausführung der Module zu ändern.

Lebensdauer des elektromagnetischen Schlosses 500,000 Öffnungen

Regallast 50kg

Die Outdoor-Version ist mit einem Schutz gegen Leckagen (PUR-Dichtung) ausgestattet.

Regalmodule ermöglichen eine individuelle Definition der Größe des Kastens.

Regalabstand wählbar in 62,5 mm Schritten

Kleinste Kastenhöhe 125mm

Pulverbeschichtung mit Anti-Graffiti-Behandlung

Nietgestützte rahmenlose Kastenkonstruktion.

Modulares System, Module können frei in Reihe geschaltet werden. Der untere Stützrahmen wird verwendet, um sie in Reihe zu schalten.

Versicherung

Segmentierte Konstruktion - Verstärkungen in Regalen und Türen

Stabilisierende Elemente, Vorbereitung für die Verankerung in der Wand oder im Boden

Elektronische Überwachung des unbefugten Zugriffs auf die Box

Erweiterung

Design-Seitenwände (LED-beleuchtet) mit Vorbereitung für die Installation des Kamerasystems.

Sockel aus rostfreiem Stahl zur Gewährleistung der Ebenheit bei unebenen Oberflächen

2 IP-Kameras für den Außenbereich mit Nachtsicht und lokaler Speicherung"

Software

GUI - Graphics User Interface - grafische Schnittstelle auf dem LCD-Touchpanel

Call Centrum - webbasierte Anwendung, die die Systemverwaltung ermöglicht

Manager - mobile Anwendung mit einer Übersicht über Verkäufe und Systemauslastung

Zahlung

Kostenlos oder per Kreditkarte, über Zahlungsterminal

ZUgang

Touchscreen und PIN-Code, die der Kunde per SMS erhält

Tiefe

75 cm

Breite

60 cm

Höhe

210 cm

Stromverbindung

230 V

Anbindung

Verfügbarkeit einer Internetverbindung oder eines GSM-Signals

Dienstleistungen

Design, Transport, HW- und SW-Installation, Systemeinrichtung und Bedienerschulung, Garantie- und Nachgarantieservice, Call Center

Betrieben von

Kunde oder CONTEG

Lieferfrist

6 Wochen

Garantie

12 Monate

Bild

chytre-uschovny-zavazadel-web.jpg

Dateigröße: 633 kB