Garderobenschränke - X2Resident

Selbstbedienungs-Garderobenschränke. Der Kunde wählt über die App ein Schließfach aus, bezahlt in der mobilen App und legt die Mietdauer des Schließfachs fest.

Geeignet für: die Aufbewahrung von Kleidung, Gepäck, persönlichen Gegenständen

Geeignet für: Innenräume, Innen- oder Außenbereiche, Schulen, Universitäten, Hochschulen, Kantinen, Mensen, Bücherräume, Sportstätten, multifunktionale Komplexe, etc.

WIE FUNKTIONIEREN DIE GARDEROBENSCHRÄNKEN:

Der Kunde wählt über die App ein Schließfach aus den derzeit verfügbaren aus. Der Kunde bezahlt in der mobilen App und öffnet das Schließfach. Der Kunde kann mit derselben App das Fach für die Dauer der Schließfachmiete wieder betreten. In der App kann er den Zeitraum der Lagerung, die voraussichtliche Endzeit der Miete und den Preis der Lagerung sehen.

HAUPTVORTEILE
  • 24/7 Betriebsbereitschaft
  • Fernüberwachung und Fernverwaltung
  • Unbeaufsichtigter Betrieb
  • Hohe Sicherheit: Robustes und langlebiges Material, kameraüberwacht
  • Hoher Systemdurchsatz - schnelle Gepäckaufbewahrung/-wiederauffindung
  • Niedriger Stromverbrauchniedrige Anschaffungskosten
  • Freier Wiedereintritt in das Schließfach
  • Möglichkeit der Mietverlängerung
  • Praktikabilität - kein Schlüssel, keine Karte oder Münzen erforderlich, alles über die mobile App

 

Benötigen Sie Hilfe bei einem Projekt oder möchten Sie mehr über diesen Projekt erfahren??
Vereinbaren Sie eine erste Besprechung Ihres Projekts. Schlagen Sie einen Termin vor und wir senden Ihnen eine Einladung zu einem Treffen über Microsoft Teams.

 

Kontaktujte nás:

Dita Froncová, Tel. +420 724 323 438, E-Mail: dita.froncova@conteg.cz

 

 

Parameter Wert
Ausführung

Die einzelnen Module bestehen aus Blech 11321.21/ DX51D+Z180 MAE mit einer Stärke von 1,25mm für die Schale und 1,5mm für die Tür.

Standardausführung: außen pulverbeschichtet weiß-RAL7035/ schwarz-RAL7016. Es ist möglich, bei größeren Projekten die Farbausführung der Module zu ändern.

Lebensdauer des elektromagnetischen Schlosses 500,000 Öffnungen

Regallast 50kg

Die Outdoor-Version ist mit einem Schutz gegen Leckagen (PUR-Dichtung) ausgestattet.

Regalmodule ermöglichen eine individuelle Definition der Größe des Kastens.

Regalabstand wählbar in 62,5 mm Schritten

Kleinste Kastenhöhe 125mm

Pulverbeschichtung mit Anti-Graffiti-Behandlung

Nietgestützte rahmenlose Kastenkonstruktion.

Modulares System, Module können frei in Reihe geschaltet werden. Der untere Stützrahmen wird verwendet, um sie in Reihe zu schalten.

Versicherung

Segmentierte Konstruktion - Verstärkungen in Regalen und Türen

Stabilisierende Elemente, Vorbereitung für die Verankerung in der Wand oder im Boden

Elektronische Überwachung des unbefugten Zugriffs auf die Box

Erweiterung

Design-Seitenwände (LED-beleuchtet) mit Vorbereitung für die Installation des Kamerasystems.

Sockel aus rostfreiem Stahl zur Gewährleistung der Ebenheit bei unebenen Oberflächen

2 IP-Kameras für den Außenbereich mit Nachtsicht und lokaler Speicherung"

Software

GUI - Graphics User Interface - grafische Schnittstelle auf dem LCD-Touchpanel

Call Centrum - webbasierte Anwendung, die die Systemverwaltung ermöglicht

Manager - mobile Anwendung mit einer Übersicht über Verkäufe und Systemauslastung

Zahlung

Kostenlos oder per Kreditkarte, über Zahlungsterminal

Zugang

Per Mobile-App

Tiefe

75 cm

Breite

60 cm

Höhe

210 cm

Stromverbindung

230 V

Anbindung

Verfügbarkeit einer Internetverbindung oder eines GSM-Signals

Dienstleistungen

Design, Transport, HW- und SW-Installation, Systemeinrichtung und Bedienerschulung, Garantie- und Nachgarantieservice, Call Center

Betrieben

Kunde

Lieferfrist

6 Wochen

Garantie

12 Monate

Bild

chytry-rezidencni-zasilkovy-box-main.jpg

Dateigröße: 400 kB