SCHIENEN FÜR INNENAUFSTELLUNG
SCHIENEN FÜR INNENAUFSTELLUNG
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | 2 mm verzinktes Stahlblech, mit 25-mm-Perforation |
| Schienenbreite | 75 mm |
| Montage | an Innenschienen (Teil des Schranks) |
| Anwendung | für Verteiler mit einer Tiefe von mindestens 250 mm und einer Höhe von mindestens 400 mm |
| Lieferumfang | 2 Montageschienen und Zubehör |
Bild
vnitrni-lista-WME-600.jpg
Dateigröße: 18 kB