STANDARD-AC-LÜFTER
Lüftungseinheiten und Lüfter werden für die Kühlung von Geräten mit geringer Wärmeabstrahlung im Schrank eingesetzt.
Lüftungseinheiten und Lüfter werden für die verbesserte Kühlung der eingebauten Geräte im Schrank verwendet. Sie werden entweder an 19"-Vertikalprofilen (horizontal) oder im Schrankdach oder -boden installiert (Verbindungs-Set erforderlich). Einheiten mit 2 bis 9 Lüftern erhältlich. Spezifische Lüfterleistung (SFP) = 611 W/(m3/s)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Lüftungseinheiten - DP-VEN |
|
| Lüfter - DP-VE |
|
DS-ventilation-units-de.pdf
Dateigröße: 2255 kB
DP-VEN-09_bottom-front-web.jpg
Dateigröße: 130 kB
DP-VEN-09_bottom-back-web.jpg
Dateigröße: 132 kB
DP-VEN-09_top-front-web.jpg
Dateigröße: 157 kB
DP-VEN-09_top-back-web.jpg
Dateigröße: 161 kB
DP-VEN-09_installation1-web.jpg
Dateigröße: 446 kB
DP-VEN-09_installation2-web.jpg
Dateigröße: 503 kB
DP-VEN-09_installation3-web.jpg
Dateigröße: 546 kB
20210722160744DP-VEC_VEN-06.jpg
Dateigröße: 105 kB
DP-VEN-01_02.jpg
Dateigröße: 30 kB
20210722160724DP-VE-01_web.jpg
Dateigröße: 360 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB