PDUs mit Überwachungs Funktion
Die Steckdosenleisten mit Überwachung sind speziell für kritische Serveranwendungen mit hoher Komponentendichte entwickelt.
Die Steckdosenleisten sind mit einem leicht abzulesenden Strommesser an der Abgangsdose ausgestattet, über den die Stromaufnahme der Abgänge per Fernzugriff über eine Ethernet-Verbindung überwacht werden kann. Der Anwender kann die Informationen von mehreren Tausend intelligenten Steckdosenleisten an einem einzigen Standort sammeln. Die Steckdosenleisten mit Überwachung sind speziell für kritische Serveranwendungen mit hoher Komponentendichte entwickelt und versorgen die Schränke in Standard- und Blade-Server-Umgebungen zuverlässig mit Strom.
| Parametr | Value |
|---|---|
| Material | 1.5 mm anodized aluminum with a protective layer against oxidation with brackets made of stainless steel |
|
Dimensions |
Length: predefined by type, or can be adjusted for the configuration of choice Height: 65 mm Depth: 52.6 mm |
| Color | Black, red, blue, green, yellow, orange, white |
| Display | Illuminated LCD |
| Connection | 1-phase 230 V AC or 3-phase 230/400 V AC, 16 A or 32 A |
| Measurement | RMS value of current Voltage (V) and frequency Load power factor Total energy consumption True (W) and apparent power (VA) Measurement error <1% |
| Data bus | 2× RJ45 data bus RS-485 connectors |
| Ethernet | RJ45 connector TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP with back-up static IP, SNMP, Modbus, API |
| Sensor port | Option to connect temperature and humidity sensor |
| Operating temperature range | 0–60 °C |
| Protection | Unrestricted choice of fuse type including:
|
| Overvoltage protection | Optionally as a Hot Swap module |
| Power consumption | < 3 W |
pdu-WEB.jpg
Dateigröße: 75 kB
IP-SEI-318C36C932.jpg
Dateigröße: 41 kB
monitor-color-pdu.jpg
Dateigröße: 383 kB
monitored-pdu-3-web.jpg
Dateigröße: 65 kB
monitored-pdu-4-web.jpg
Dateigröße: 73 kB
PDU-colors.jpg
Dateigröße: 113 kB
program.jpg
Dateigröße: 75 kB
program1.jpg
Dateigröße: 354 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB