LWL-Spleißboxen für die Wandmontage
LWL-Spleißboxen für die Wandmontage dienen zum Abschluss von LWL-Kabeln außerhalb eines 19"-Schranks.
LWL-Spleißboxen für die Wandmontage dienen zum Abschluss von LWL-Kabeln außerhalb eines 19"-Schranks. Für unterschiedliche Größen des LWL-Kabels stehen 2 Ausführungen der LWL-Spleißboxen für die Wandmontage zur Verfügung sowie ein großes Sortiment an Frontpaneelen für den Anschluss der Steckverbinder.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Einfachausführung ORN-01 und Doppelausführung ORN-02 | |
| Die Doppelausführung ist für den Anschluss von max. 24 Steckverbindern geeignet: ST, SC oder FC; 12 DSC oder FCD | |
| Die Einfachausführung ist für den Anschluss von max. 8 Steckverbindern geeignet: ST, SC oder FC; 4 DSC oder FCD | |
| Modulare Paneele mit Öffnungen für Steckverbinder | |
|
Unbenutzte Öffnungen können mit Blindplatten verschlossen werden |
|
|
Kabeleinführung durch PG-Kupplungen |
|
|
Halterung für die Montage der Spleißkassette |
|
| Farbe |
RAL 7035 |
Datenblatt
DS-fiber-optic-products-de.pdf
Dateigröße: 1974 kB
Bild
ORN-02-35x-30.jpg
Dateigröße: 30 kB
Bild
ORN-01-30x18.jpg
Dateigröße: 26 kB
Bild
ORN-02-35x-30-open.jpg
Dateigröße: 37 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB