ABLAGEPULT
ABLAGEPULT
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | 1,5 mm Stahlblech |
| Farbe | RAL7035 |
| Montage | am Türrahmen |
| Abmessungen | Tiefe 356 mm, geeignete Breite für die jeweiligen Schrankabmessungen, für Schränke einer Breite von 1.200 mm und zweifl ügelige Schränke mit einer Flügelbreite von 1.000 mm |
| Lieferumfang | Montagezubehör |
Bild
ID-F-CDDxx-namontovane-multi-v.jpg
Dateigröße: 55 kB