LITE-LÜFTUNGSEINHEIT
Lüftungseinheiten werden für die Kühlung von Geräten mit geringer Wärmeabstrahlung im Schrank eingesetzt.
Lüftungseinheiten werden für die verbesserte Kühlung der eingebauten Geräte im Schrank verwendet. Sie werden entweder an 19"-Vertikalprofilen (horizontal) oder im Schrankdach oder -boden installiert (Verbindungs-Set erforderlich). Einheiten mit 2 bis 9 Lüftern erhältlich.
| Parameter | Wert |
|---|---|
|
Führt die Luftströmung für eine bessere Kühlung zwangsweise durch Schränke |
|
|
Zwei oder vier AC-Lüfter |
|
|
Kann im Dach- oder Bodengestell von frei stehenden Schränken installiert werden |
|
|
Verbindungskit für Lüftungseinheit (enthalten) |
|
| Temperaturbereich |
‑10 °C bis 55 °C |
| Thermostat-Bereich (sofern enthalten) |
0 °C bis 60 °C |
| Spannungsbereich |
230 V / 50–60 Hz |
| Schutzart |
EN 60529, IP20 |
| Farbe |
pulverbeschichtet RAL 9005 |
| Verpackung beinhaltet |
Lüftungseinheit mit Montageplatte Thermostat (sofern Bestandteil des Modells) Stromversorgungskabel Installationsset: 4x Schrauben, 4x Muttern |
dp-vel-04.jpg
Dateigröße: 67 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB