LED
LED
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | PC, transparent und ABS |
| Anwendung | Beleuchtung des Schrankinneren, Möglichkeit zum Anschluss mehrerer Beleuchtungskörper |
| Montage | an den Rahmenprofi len oder mit Magneten |
| Abmessungen | 357,4 × 32 × 31,16 mm |
| Schutzklasse | IP20 |
| Lieferumfang | komplette Beleuchtungseinheit mit Wippschalter, Verbindungskabel |
Bild
ID-F-L-multi.jpg
Dateigröße: 93 kB