KAMIN
Der Kamin ist so gestaltet, dass er einen Durchgang für die Warmluft zwischen dem Schrank und dem Warmluftsammelraum bildet. Er besteht aus 1 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech und wird komplett mit Dichtungsset geliefert, damit eine optimale Abdichtung zwischen Schrank und Warmluftbereich garantiert ist. Der Kamin ist in Höhen von 750 bis 1 360 mm - je nach den individuellen Anforderungen - erhältlich. Die Regelklappe ist Bestandteil des Kamins. Mit ihr kann der natürliche Luftzug des Kamins verstärkt werden und sie ermöglicht die Durchführung von Leitungen und Stromkabeln. Die Regelklappe besteht aus 1 oder 2 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech und ist so gestaltet, dass eine optimale Luftströmung gewährleistet ist. Die Regelklappe benötigt einen Abstand von mindestens 200 mm von den hinteren Profilen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Verpackung beinhaltet |
Dachpaneel, Kamin, Regelklappe |
komin-DP-HPR.jpg
Dateigröße: 46 kB
rdf-s-kominem-DP-HPR.jpg
Dateigröße: 68 kB
turning-vane-DP-HPR.jpg
Dateigröße: 47 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB