STOPFBUCHSENPLATTE MITKABELEINFÜHRUNGSRAHMENUND KABELEINFÜHRUNGEN
STOPFBUCHSENPLATTE MIT KABELEINFÜHRUNGSRAHMEN UND KABELEINFÜHRUNGEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material- Unterseite |
Lackiertes Stahlblech - Kabeleinführungen: Elastomer, UL-94 Vo, selbstlöschend -Kabeleinführungsrahmen: Polyamid, UL-94 Vo, selbstlöschend |
| Rahmengröße | 120 × 58 mm, 8 Positionen für Kabeleinführung ID-W-CExx |
| Schutzklasse | IP54 |
| Kabelmengen | siehe Kabeleinführung ID-W-CExx |
| Montage | in die Öffnung auf der Schrankunterseite statt VollmetallStopfbuchsenplatte |
| Lieferumfang | Stopfbuchsenplatte mit Kabeleinführungsrahmen mit Löchern |
Bild
kabelove_dno_pruchodovy_ramecek.jpg
Dateigröße: 212 kB