STOPFBUCHSENPLATTEMIT RUNDER KABELEINFÜHRUNGSPLATTE
STOPFBUCHSENPLATTE MIT RUNDER KABELEINFÜHRUNGSPLATTE
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material |
- Unterseite: Lackiertes Stahlblech - Runde Kabeleinführungsplatte: Polyamid/Elastomer, UL-94 Vo, selbstlöschend |
| Schutzklasse | IP66 |
| Kabelmengen | 7×3,2–6,5 mm; 2×5,0–10,2 mm; 1×16,0–22,2 mm |
| Montage | in die Öffnung im Schrankunterteil statt Vollmetall-Stopfbuchsenplatte |
| Lieferumfang | Stopfbuchsenplatte mit runder Kabeleinführungsplatte |
Bild
20210430165324Gland_plate_with_round_cable_entry_plate_main.png
Dateigröße: 24 kB