HORIZONTAL-/VERTIKALPROFILE
HORIZONTAL-/VERTIKALPROFILE
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | 2 mm verzinktes Stahlblech |
| Schienenbreite | 90 mm (ID-F-H), 41,2 mm (ID-F-NH) |
| Anwendung | zur Schaffung von mehr Einbauräumen (horizontal und vertikal) |
| Montage |
ID-F-Hx an den Seiten der Rahmenprofi le ID-F-NHx zwischen den Rahmenprofi len |
| Lieferumfang | Montagezubehör |
Bild
ID-F-Hxx.jpg
Dateigröße: 107 kB
Bild
ID-F-NHxx.jpg
Dateigröße: 87 kB