PFOSTENMONTAGEBÜGEL

PFOSTENMONTAGEBÜGEL

Parameter Wert
Material 2 mm Edelstahlblech
Montage  für Pfosten mit einem Durchmesser von 250 mm
 Tragfähigkeit 200 kg
Lieferumfang Pfostenmontagebügel, Montagezubehör (2 Profi lschienen, 2 Spannlaschen (l=850 mm), 8 Sets: Schrauben M8×12, selbstsichernde Mutter und Unterlegscheiben)
Bild

wme_rozvadec_montaz_sloup.jpg

Dateigröße: 68 kB