19"-HALTERUNGEN
19"-HALTERUNGEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | 1,5 mm (ID-F-UB06); 2 mm (ID-F-UB08) verzinktes Stahlblech |
| Anwendung | für 19"-Räume in den FSE-Schränken einer Breite von 600 bis 800 mm |
| Montage | in Systemprofi len ID-F-Hxx |
| Lieferumfang | Halterungen für 19"-Vertikalprofi le und Montagezubehör |
Bild
ID-F-UB06.jpg
Dateigröße: 107 kB
Bild
ID-F-UB08.jpg
Dateigröße: 82 kB