CoolTop CW
Hinter dem Namen CoolTop steht eine Familie von Präzisions-Kühlgeräten, die speziell für die Installation auf IT-Schränkenund in Serverräumen und großen Rechenzentren konzipiert wurden.
Hinter dem Namen CoolTop steht eine Familie von Präzisions-Kühlgeräten, die speziell für die Installation auf IT-Schränkenund in Serverräumen und großen Rechenzentren konzipiert wurden. Das ideale Kühlsystem für IT-Schrankreihen mit Conteg-Einhausung. Einzigartige Lösung für IT-Umgebungen ohne belegte Stellfl äche in Rechenzentren.
GEEIGNET FÜR:
- Jedes Rechenzentrum
- Anwendungen mit großer Stellfl äche
- Kunden, denen es auf Energieeinsparungenankommt
HAUPTFUNKTIONEN:
Effi ziente Auslastung der Stellfl äche imRechenzentrum
- Kühlsysteme mit Cooltop-Einheitenbelegen keine Stellfl äche
- Doppelboden für Luftverteilung nichterforderlich
Sehr niedriger Energieverbrauch
- Hocheffi ziente Lüfter mit EC-Motoren
- Perfekte Luftstromregelung
- Verbesserter Wärmetauscher undoptimierte Aerodynamik
- Empfohlene Druckregulierung
Perfekte Projektanpassung
- Einfache Gruppierung von CoolTop-Einheiten in Abhängigkeit von derangeforderten Kühlleistung
- Ideal für Warm- oderKaltgangeinhausungen
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cooling system | Chilled water |
| Architecture | Open |
| Power supply | 230/1/50 V/f/Hz |
| Motor fan technology | EC |
CoolTop-CW_datasheet_CONTEG-20230609_de.pdf
Dateigröße: 3947 kB
CoolTop-CW-DX_main.jpg
Dateigröße: 358 kB
CoolTop-side-crop-on-3xRF1-tm.jpg
Dateigröße: 302 kB
CoolTop-back-3xRF1.jpg
Dateigröße: 505 kB
displeje-na-ulicce-tlacitka-cerne.jpg
Dateigröße: 227 kB
displej-na-cooltopu.jpg
Dateigröße: 404 kB
dotykovy-displej-bocni-kryt-cooltop-display-cerne-tlacitko.jpg
Dateigröße: 89 kB
dotykovy-displej-bocni-kryt-cooltop-display-lezici-cerne-tlacitko.jpg
Dateigröße: 149 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB