CoolTeg Plus DX
Das CoolTeg Plus DX Gerät mit einem externen Mitsubishi Kompressor ist ein hochwirksames System, besonders geeignet für Serverräume bis 100 kW. Die neue Generation ist mit EC-Ventilatoren und Touch-Display
Neben Lüfter und Regulierungs Komponenten umfassen die CoolTeg Plus DX Einheiten hochwirksame Verdampfer für Kältemittel R410A. Jedes Gerät muss mit Kältemittel Leitungen zum Mitsubishi Outdoor Kompressor angeschlossen werden. Das geteilte System ist dann selbstregelnd. Die MHI-Outdoor-Einheiten sind mit frequenzgeregelten Kompressoren, elektronischen Expansionsventilen und anderen Bauteilen ausgestattet. Sie sind mit drei Leistungsbereichen – 7 kW; 12 kW und 18 kW - erhältlich.
In unseren neuen CoolTeg Plus Geräten verwenden wir eine Kombination aus neuesten Technologien und Präzisions- Kontroll-Systemen, basierend auf unseren Erfahrungen und Kundenwünschen von Rechenzentren auf der ganzen Welt. Da Ventilatoren, Wärmetauscher und Steuerung immer weiter entwickelt werden, haben wir unsere Produkte entspr. modifiziert, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die besten und neuesten Features bekommen.
Wir haben damit begonnen, eine neue Generation von CoolTeg „Plus“ Geräten mit energieeffizienten Ventilatoren zu produzieren, die mit EC-Technologie und hocheffizienten Kupfer-Aluminium-Wärmetauschern bestückt sind. Jetzt können wir Luftfeuchtigkeit und Temperatur in den beiden Kalt- und Warm-Luft Zonen messen. Die Einheit für Lufteinlass und Auslass wurden ebenfalls vergrößert, um eine perfekte Luftverteilung zu gewährleisten.
Ein wesentlicher Unterschied zur Vorgänger Serie ist die Steuereinheit. Ein völlig neuer Controller mit fortgeschrittener Software sowie einem neuen 4,3"- Color-Grafik-Touch-Display für eine leichte und übersichtlich Bedienung. Bis zu 16 Kühl-Einheiten sind über ein einziges Display steuerbar, bis zu einer maximalen Entfernung von 500m innerhalb des RZ. Kommunikation über TCP / IP-Protokoll und integrierter Web-Server sind Standard, und die Remote Steuerung ist von jedem Computer im Netzwerk möglich.
CoolTeg Plus DX Klimageräte können mit ausgewählten Mitsubishi High-End-Kompressor-Einheiten verwendet werden.
CoolTeg Plus ist Teil der neuen Conteg Generation im Bereich „Targeted Cooling-Lösungen“, passend für alle Anwendungen in modernen Rechenzentren.
Die Leistung des Kühlsystems wird durch die Entfernung zwischen Indoor- und Outdoor-Einheiten (max. 75 m, siehe ausführliche technische Dokumentation) und deren Höhendifferenz begrenzt. Die Kühlung funktioniert im Temperaturbereich von -15 bis +46 °C. Bei niedrigeren Temperaturen müssen spezielle Zubehörteile installiert werden (zum Beispiel das Winter-Kit).
In Verbindung mit der MHI-Outdoor-Einheit ist CoolTeg DX ein leistungsstarkes System mit einem umweltfreundlichen Kältemittel, das besonders für Serverräume mit einer Gesamtleistung von bis zu 100 kW geeignet ist. Wenn eine höhere Kühlleistung benötigt wird, sind Kaltwasser Systeme effizienter.
Die Kühlleistung jeder Einheit kann je nach individuellen Anforderungen geändert werden.Durch Änderung der Kompressor Geschwindigkeit, das Öffnen der elektronischen Expansionsventile oder durch Ändern der Lüftergeschwindigkeit von Innen-und Außengeräten. Muss die relative Luftfeuchtigkeit auf den Sollwert verringert werden, reagiert die Einheit automatisch durch Drosselung des Luftstroms und Erhöhung der Kühlleistung. Muss die relative Luftfeuchtigkeit auf den Sollwert verringert werden, reagiert die Einheit automatisch durch Drosselung des Luftstroms und Erhöhung der Kühlleistung.
CoolTeg DX-Einheiten bieten überragende Leistung und senken den jährlichen Energieverbrauch besser als jede andere DX-Einheit auf dem Markt.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| CoolTeg Plus |
|
| Verbindung mit AC-DX-PUHZ-ZRP71 |
|
| Verbindung mit AC-DX-PUHZ-ZRP125 |
|
| Verbindung mit AC-DX-PUHZ-ZRP200 |
|
CoolTeg-Plus-DX_datasheet_CONTEG_de.pdf
Dateigröße: 3200 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_main.jpg
Dateigröße: 197 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-main-WEB.jpg
Dateigröße: 121 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-back-left-WEB.jpg
Dateigröße: 90 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-left-front-WEB.jpg
Dateigröße: 86 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-right-back-WEB.jpg
Dateigröße: 117 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB