CoolTeg Plus CW
CoolTeg CW-Geräte eignen sich für den Einsatz an CW (Chilled Water) Kühlsystemen. Sie können mit Free-Cooling-Systemen verwendet werden. Die neue Generation ist mit EC-Ventilatoren und Touch-Display ausgestattet.
Die Einheiten werden an die Kühlwasserverteilung des Rechenzentrums angeschlossen. Dies kann ein modulares Kühlsystem mit unbegrenzter Leistung sein. Alles hängt von der richtigen Planung und Ausführung der Rohrleitungen, Pumpen und Klimaanlagen ab.
In unseren neuen CoolTeg Plus Geräten verwenden wir eine Kombination aus neuesten Technologien und Präzisions- Kontroll-Systemen, basierend auf unseren Erfahrungen und Kundenwünschen von Rechenzentren auf der ganzen Welt. Da Ventilatoren, Wärmetauscher und Steuerung immer weiter entwickelt werden, haben wir unsere Produkte entspr. modifiziert, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die besten und neuesten Features bekommen.
Wir haben damit begonnen, eine neue Generation von CoolTeg „Plus“ Geräten mit energieeffizienten Ventilatoren zu produzieren, die mit EC-Technologie und hocheffizienten Kupfer-Aluminium-Wärmetauschern bestückt sind. Jetzt können wir Luftfeuchtigkeit und Temperatur in den beiden Kalt- und Warm-Luft Zonen messen. Die Einheit für Lufteinlass und Auslass wurden ebenfalls vergrößert, um eine perfekte Luftverteilung zu gewährleisten.
Ein wesentlicher Unterschied zur Vorgänger Serie ist die Steuereinheit. Ein völlig neuer Controller mit fortgeschrittener Software sowie einem neuen 4,3"- Color-Grafik-Touch-Display für eine leichte und übersichtlich Bedienung. Bis zu 30 Kühl-Einheiten sind über ein einziges Display steuerbar, bis zu einer maximalen Entfernung von 500m innerhalb des RZ. Kommunikation über TCP / IP-Protokoll und integrierter Web-Server sind Standard, und die Remote Steuerung ist von jedem Computer im Netzwerk möglich.
CoolTeg Plus ist Teil der neuen Conteg Generation im Bereich „Targeted Cooling-Lösungen“, passend für alle Anwendungen in modernen Rechenzentren.
Die Kühlwassertemperatur kann von +4 ° C bis zu praktisch unbegrenzten Werten reichen. Eine niedrige Wassertemperatur verbessert die Kühlleistung der CoolTeg-Einheiten. Höhere Wassertemperaturen können den Gesamtenergieverbrauch des Kühlsystems deutlich erhöhen. Die Kühlleistung jeder Einheit kann mit einem 3-Wege-Ventil eingestellt werden. Durch Änderungen der Lüfterdrehzahl kann eine konstante Temperaturverteilung in kalten und warmen Zonen des Rechenzentrums erreicht werden. Muss die relative Luftfeuchtigkeit auf einen Sollwert verringert werden, reagiert die Einheit automatisch durch Drosselung des Luftstroms und Öffnen des Wasserventils. Die CoolTeg CW-Einheiten bieten ausgezeichnete Leistung und senken gleichzeitig den jährlichen Energieverbrauch besser als jede andere Klimaanlage auf dem Markt.
CoolTeg Plus CW-Geräte eignen sich auch für Kühlsysteme mit Free-Cooling zur weiteren Reduzierung Ihrer Energiekosten.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| CoolTeg Plus |
|
| CW30 |
Breite 300 mm Kühlleistung 36KW (Temperatur der Abluft 45°C, Kühlwasser Temperatur = 6/12°C und SHR=100% Luftstrom 4000 m3/h Ein Phasen Netzteil 230V/50Hz Leistungsaufnahme 770 W bei Lüfter Nenn-Drehzahl (250 W bei reduzierter Kapazität, 25 kW und 2500 m3/h Luftmenge) |
| CW60 size |
Breite 600 mm Kälteleistung 85 kW (Temperatur der Abluft 45°C, Temperatur des Kühlwassers ist 6/12°C und SHR = 100%) Luftstrom 10500 m3/h, Drei-Phasen-Stromversorgung 3x400V/50Hz Leistungsaufnahme 2900 W bei Nenndrehzahl (970 W bei reduzierter Kapazität, 50 kW und 5500 m3/h Luftmenge) |
CoolTeg-Plus-CW_datasheet_CONTEG-20230424_de.pdf
Dateigröße: 4168 kB
CoolTeg-Plus-CW60_AC-TCW-42-60-10A-TOD_main.jpg
Dateigröße: 261 kB
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_back-left-WEB.jpg
Dateigröße: 115 kB
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_right-back-WEB.jpg
Dateigröße: 191 kB
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_front-right-WEB.jpg
Dateigröße: 101 kB
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_left-front-WEB.jpg
Dateigröße: 110 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB