Private Lieferboxen - X2Home

Ein privates System für den Versand und Empfang von Paketen. Ideal für Haushalte mit häufigem E-Shopping.

Geeignet für: Annahme und Ausgabe von Paketen für den Hausgebrauch

Geeignet für: Innen- und Außenbereiche, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Haushalte mit häufigem E-Shopping, rund um die Uhr

WIE PRIVATE LIEFERBOXEN FUNKTIONIEREN:

Wenn der Kunde einen Kauf im E-Shop tätigt, gibt er den Lieferschein im Feld für private Lieferungen an. Der Kurier öffnet die Box, sobald er einen Code auf dem Paket gelesen hat. Sobald die Box abgeschlossen ist, erhält der Kunde eine Benachrichtigung via App, dass ein Paket in die Lieferbox gelegt wurde. Die Box ist dann für weitere Zustellungen gesperrt, bis der Kunde sie öffnet oder eine zweite Zustellung in der App autorisiert. Der Kunde öffnet die Box über die Anwendung.

HAUPTVORTEILE
  • 24/7 Betriebsbereitschaft
  • Fernüberwachung und Fernverwaltung
  • Unbeaufsichtigter Betrieb
  • Hohe Sicherheit: Robustes und langlebiges Material
  • Flexibilität - Unabhängigkeit vom Spediteur, Kurierdienst
  • Bekanntheitsgrad - Geschichte des Paketenzustellung
  • Design

 

enötigen Sie Hilfe bei einem Projekt oder möchten Sie mehr über ein bestimmtes Produkt erfahren?
Vereinbaren Sie eine erste Beratung über Ihr Projekt via Fernzugriff. Schlagen Sie einen Termin vor und wir senden Ihnen eine Einladung zu einem Treffen über Microsoft Teams.

 

Kontaktieren Sie uns:

Dita Froncová, Tel. +420 724 323 438, E-Mail: dita.froncova@conteg.cz

 

Parameter Wert
Ausführung

Die einzelnen Module bestehen aus Blech 11321.21/ DX51D+Z180 MAE mit einer Stärke von 1,25 mm für die Schale und 1 mm für die Tür.

Standardausführung: außen pulverbeschichtet weiß-RAL7035/ schwarz-RAL7016. Es ist möglich, bei größeren Projekten die Farbausführung der Module zu ändern.

Lebensdauer des elektromagnetischen Schlosses 100,000 Öffnungen.

Das Modul ist außerdem mit einem mechanischen Schloss für die manuelle Öffnung / Verriegelung ausgestattet.

Outdoor-Version wurde mit einer PUR-Dichtung gegen Leckagen geschützt.

Das Blech-Modul beträgt nur einen Kasten.

Genietete, rahmenlose Kastenkonstruktion.

Pulverlackierung mit Anti-Graffiti-Behandlung

Das Modul kann fernüberwacht und verwaltet werden

Das Modul kann mit UVC-LED-Desinfektion des Innenraums und einem Lichttor, um die Lagerung der Sendung zu signalisieren, ausgestattet werden.

Versicherung

egmentierte Konstruktion - Verstärkungen in Regalen und Türen

Stabilisierende Elemente, Vorbereitung für die Verankerung in der Wand, im Boden oder auf andere Kästen

Elektronische Überwachung des unbefugten Zugriffs auf die Box

Erweiterung

Montagesockel, Wandaufhänger, kleiner/großer Sockel

Software

Die Webanwendung wird zum Betrieb der Box verwendet.

Bezahlungen

Nicht unterstützt

Zugang

Über die mobile App

Tiefe

61 cm

Breite

60,5 cm

Höhe

90 cm ohne Sockel

Stromversorgung

230 V

Konnektivität

GSM, WIFI, LAN

Dienstleistungen

Garantie und Kundendienst

Betrieben von

Kunde

Lieferfrist

6 Wochen

Garantie

24 Monate

Bild

chytry-privatni-zasilkovy-box-main.jpg

Dateigröße: 403 kB